Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
  • 2
  • 2
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.
Inclinación (30°) y superficies de apoyo pulidas.
Indicación:Para posicionar piezas redondas, se utilizan bloques prismáticos a la derecha y a la izquierda. Los bloques prismáticos permiten la adaptación a los correspondientes diámetros de las piezas de trabajo.

Planos (vista completa)

Bloques prismáticos

Bloques prismáticos, versión con montaje a la derecha

Más información

Planos

Bloques prismáticos, versión con montaje a la derecha

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónABCD
mín.
D
máx.
Tornillo de
ajuste
correspondiente
CADAccesoriosPrecioPedir
42520-6301230A la derecha12 F7M12235060007533-112055 A petición
42520-6301630A la derecha16 F7M16205060007533-116055 A petición

Bloques prismáticos, versión con montaje a la izquierda

Más información

Planos

Bloques prismáticos, versión con montaje a la izquierda

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersiónABCD
mín.
D
máx.
Tornillo de
ajuste
correspondiente
CADAccesoriosPrecioPedir
42520-6311230A la izquierda12 F7M12235060007533-112055 A petición
42520-6311630A la izquierda16 F7M16205060007533-116055 A petición
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40