Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Garra de sujeción de aluminio de alta resistencia.
Accesorios de acero para temple y revenido.
Versión:Garra de sujeción anodizada.
Accesorios bruñidos.
Indicación:La garra de sujeción se fija directamente en un elemento de posicionamiento.
Gracias a un tornillo de cabeza cilíndrica, la altura de la garra de sujeción se puede ajustar individualmente (altura regulable de 23-55 mm). Para alturas de sujeción de 0-23 mm se debe utilizar un manguito de unión (42680-700).

Planos

Garras de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCDEFGHJKLMNPCADAcc.PrecioPedir
42640-3001602525-551004534242635172224258527M16 x 75A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40