norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.
Superficies de apoyo pulidas.
Indicación:Los bloques de fijación se utilizan para proporcionar altura a todos los elementos del sistema que no tienen superficies de apoyo o de contacto móviles, como p. ej. piezas de soporte y de instalación 02394, prismas en vertical 02388-05-600. Además, ofrecen la posibilidad de posicionar y fijar elementos dentro de la retícula de 50 ±0,01 mm (ver ejemplo de aplicación).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01247-05 Bloques de fijación, forma M 394 kB
 Indicación técnica – Perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12 94,9 kB

Planos

Bloques de fijación, forma M

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Agujero de referencia
A
Rosca
B
Ø para tornillo
de ajuste
CNúmero de
perforaciones de retícula
Número de perforaciones
de montaje
Tornillo de
ajuste
correspondiente
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
01247-05-1211205012 F7M1212 F7227207533-1120552.693 476.10 €
01247-05-1211605016 F7M1616 F7267207533-1160552.38 473.80 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83