Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: GJL 300. Versión: Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas. Indicación: Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Las consolas se pueden utilizar para fijar piezas de trabajo más bajas o como pequeños cuerpos de base. También sirven como bloque de calibración a efectos de examen. Las consolas 42510-090121621 y 42510-090122126 se fijan con tornillos de ajuste 07533-112065; para la fijación de las consolas 42510-090161621 y 42510-090162126 se utilizan los tornillos de ajuste 07533-16075.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Planos

Consolas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Agujero de referencia
A
Rosca
B
Ø para tornillo
de ajuste
CDENúmero de perforaciones
de retícula
Número de perforaciones
de montaje
CAD Accesorios Precio Pedir
42510-09012162112 F7M1212 F71602101481510 A petición
42510-09012212612 F7M1212 F72102601482114 A petición
42510-09016162116 F7M1616 F71602101481510 A petición
42510-09016212616 F7M1616 F72102601482114 A petición
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40