norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivo de sujeción central ancho de mordaza de 65 mm
41101

Dispositivo de sujeción central ancho de mordaza de 65 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y alojamiento de mordaza de acero de cementación.
Husillo de acero especial de alta resistencia.
Versión:Cuerpo base y alojamiento de mordaza endurecido y pulido.Indicación de pedido:El suministro incluye una manivela de mano hexagonal.
Pedir la mordaza por separado.
Indicación:Dispositivo de sujeción central de accionamiento mecánico.
Apto para uso automatizado: equipado con ranura de amarre para sistemas de manipulación.
Fijación flexible: adecuado para sistemas de sujeción de punto cero, fijación en la mesa de máquinas o mediante placa base en el propio sistema.
Precisión de centrado: +/- 0,02 mm.

Se recomienda el uso de una llave de momento de torsión para lograr una fuerza de sujeción controlada.
Características:- Corredera de sujeción y tuerca de husillo de una pieza
- Tuercas y rosca de fijación para alojar mordazas de montaje
- Las mordazas reversibles (accesorios) con rosca lateral como tope de piezas de trabajo facilitan un gran rango de sujeción
- Buena evacuación de virutas y refrigerante
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41101 Dispositivo de sujeción central ancho de mordaza de 65 mm 267 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción central 551 kB

Planos

Dispositivo de sujeción central ancho de mordaza de 65 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41101-065100ver plano3.33 918.85 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83