Dispositivo de sujeción de 3 ejes para placas de retícula
41000

Dispositivo de sujeción de 3 ejes para placas de retícula

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placas de base y mordazas de acero de cementación.
Apoyos de acero.
Mordaza de sujeción de acero especial.
Perno de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Placas de base y mordazas bruñidas.
Apoyos endurecidos, acabado natural.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Perno de sujeción endurecido, acabado natural.
Indicación:Dispositivo de sujeción de 3 ejes para el montaje sobre placas de retícula. El sistema de sujeción permite un mecanizado de 3 lados sin perturbaciones
a tan solo 8 mm de profundidad. Con este sistema de sujeción, el ancho de sujeción puede ser de 22 a 236 mm y se puede ampliar como se desee gracias a los árboles de extensión 41065, disponibles de forma opcional.
Con la instalación de un pasador de enganche inmediatamente debajo del apoyo de piezas de trabajo, se ejerce una fuerza de sujeción de hasta 22 kN sobre la pieza de trabajo, que no se pierde a través de la flexión. El uso de pernos de sujeción con corte anular de 4 mm garantiza una
sujeción en unión continua sin troquelado.
Para fijar el dispositivo de sujeción en las placas de retícula perforadas, se recomienda utilizar los tornillos de ajuste 07533.
Cada set de sujeción incluye 1 árbol de extensión con L = 60 mm y L = 120 mm.

* La altura de la sujeción se puede ampliar con los adaptadores de altura 41020 y los apoyos 41030.
Accesorios:Set de tope 41070
Tornillos de ajuste 07533
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 NLM_Etau_de_bridage_5_axes 2,1 MB

Planos

Dispositivo de sujeción de 3 ejes para placas de retícula

Selección/filtro de artículos

Referencia

Distancia de tramaAA1BB1B2DHFuerza de
sujeción
máx. kN
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41000-401210040x40 (M12)4016019014812412100 *2218,88 A petición
41000-501210050x50 (M12)5015019013811412100 *2219,445 A petición
41000-501610050x50 (M16)5015019013411016100 *2219,015 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40