norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Bruñido.Indicación:Los adaptadores de altura se montan entre la placa de base y la mordaza. De este modo, la altura de sujeción del dispositivo de sujeción de 3 ejes se puede ampliar a 125 o 150 mm. En el caso del dispositivo de sujeción de 5 ejes, la altura de sujeción se puede ampliar a 200, 225 o 250 mm.
Si se usan adaptadores de altura, pedir también los apoyos 41030 correspondientes.

El suministro incluye tornillos de fijación y pasadores cilíndricos.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41020 Elevaciones del adaptador 149 kB

Planos

Elevaciones del adaptador

Selección/filtro de artículos

Referencia

HPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41020-025251.945 337.71 €
41020-050503.68 425.50 €
41020-07575 (25 + 50)5.271 763.60 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83