norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:endurecido y acabado natural.Indicación:Si se amplía la altura de sujeción con adaptadores de altura 41020, los apoyos deberán sustituirse en función del aumento de altura.

* Se incluyen 12 pernos de sujeción 41060-05600.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41030 Apoyos 122 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

HAdecuado para

CADAcc.PrecioPedir
41030-100100kit básico con dispositivo de sujeción de 3 ejes 279.44 €
41030-105*105kit básico con dispositivo de sujeción de 3 ejes 403.65 €
41030-125125dispositivo de sujeción de 3 ejes con elevación de adaptador de 25 mm 322.24 €
41030-150150dispositivo de sujeción de 3 ejes con elevación de adaptador de 50 mm 322.24 €
41030-175175kit básico con dispositivo de sujeción de 5 ejes 279.44 €
41030-180*180kit básico con dispositivo de sujeción de 5 ejes 403.65 €
41030-200200dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 25 mm 322.24 €
41030-225225dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 50 mm 343.65 €
41030-250250dispositivo de sujeción de 5 ejes con elevación de adaptador de 75 mm (25 + 50) 422.05 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83