Árboles de prolongación con tuerca de racor
41065

Árboles de prolongación con tuerca de racor

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Acero para temple y revenido, bruñido.Indicación:Para prolongar el ancho de sujeción.
El suministro incluye tuerca de racor. Los árboles de extensión se pueden combinar entre sí como se desee.

Planos

Árboles de prolongación con tuerca de racor

Selección/filtro de artículos

Referencia

LRango de sujeciónCADAccesoriosPrecioPedir
41065-0606022 - 86 A petición
41065-12012080 - 146 A petición
41065-240240Prolongación de 240 mm A petición
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40