norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placa de brida, pistón y cuerpo base de acero inoxidable.
Juntas de NBR.
Tornillos DIN EN ISO 4762, clase de resistencia 8.8.
Pinza de sujeción de aluminio.
Versión:Placa de brida, pistón y cuerpo base inoxidables, acabado natural.
Tornillo cincado.
Pinza de sujeción anodizada en rojo o incoloro.
Indicación:Dispositivo de sujeción de forma con placa de base para el montaje en placas de retícula con dimensión modular de 50 mm. La placa de brida puede alojar pinzas para sujeción exterior y pinzas para sujeción interior. En las pinzas de sujeción se coloca el contorno de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.

El bloque de muelles integrado genera una fuerza de sujeción de 5,8 kN. Reajustando el aire comprimido, la fuerza de sujeción se puede aumentar hasta 43,5 kN. Para soltar el dispositivo de sujeción, se introduce aire comprimido por la superficie inferior del pistón. Al hacerlo, el pistón se empuja hacia arriba y suelta el dispositivo de las pinzas de sujeción.

Rango de sujeción de 0,2 mm.
Precisión de repetición < 0,01 mm.
Accesorios:Pinzas de sujeción exterior o interior 03179
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03178 Dispositivo de sujeción de forma para placas de retícula 334 kB
 Indicación técnica para dispositivos de sujeción de forma 404 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de forma para placas de retícula

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2Rango de sujeción
mín. - máx.
Profundidad de fresado
mín. / máx.
Peso de pieza de trabajo
máx. kg
Tornillo de ajuste
correspondiente
CADAcc.PrecioPedir
03178-11603050para sujeción exteriorØ 30 - Ø 1401-202507533-12055 A petición
03178-21603050para sujeción interiorØ 30 - Ø 1401-202507533-12055 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Mandril de sujeción expandible
La sujeción de piezas cilíndricas o asimétricas ya no volverá a ser un problema con el mandril de sujeción expandible.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83