norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Aluminio de alta resistencia, anodizado en rojo (sujeción exterior) o incoloro (sujeción interior).Indicación:Pinzas de sujeción para contornos exteriores e interiores. En las pinzas de sujeción se coloca el contorno de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar. Se admiten superficies de forma libre y contornos asimétricos.

Rango de sujeción de 0,2 mm.

En la versión de pinzas de sujeción interior se necesita el cono de tracción 03179-1024.
Accesorios:Cono de tracción 03179-1024Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03179 Pinzas para sujeción exterior e interior 227 kB
 Indicación técnica para dispositivos de sujeción de forma 404 kB

Planos

Pinzas para sujeción exterior e interior

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2Rango de sujeción
mín. - máx.
Profundidad de fresado
mín. / máx.
Peso de pieza de trabajo
máx. kg
CADAcc.PrecioPedir
03179-116030para sujeción exteriorØ 30 - Ø 1401-2025 338.32 €
03179-216030para sujeción interiorØ 30 - Ø 1401-2025  343.07 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83