norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Novedades
Norelem ha desarrollado toda una gama de herramientas que pretenden incrementar su productividad a través de un ahorro de tiempo en la fijación de sus piezas, pero manteniendo una extrema fiabilidad y garantizando una buena reproducibilidad.
Sistema de punto cero y placa
Retención mecánica, apertura neumática.
La pieza se instala en un instante, y el montaje se puede cambiar en 30 segundos.
Herramientas de ahorro de tiempo
Las soluciones Norelem IGO le permitirán aumentar su productividad
Descubra el mandril de sujeción expandible
La sujeción de piezas cilíndricas o asimétricas ya no volverá a ser un problema con el mandril de sujeción expandible. Bastará con mecanizar las mordazas en función de la forma de la pieza que se deba fijar para garantizar una sujeción eficaz y una gran reproducibilidad.

La gama IGO de herramientas de ahorro de tiempo propone un conjunto de sistema de fijación que le permitirá cambiar de herramienta de forma rápida y sencilla. No dude en visitar nuestra página sobre el tornillo de banco de 5 ejes para aprovechar al máximo todas las posibilidades de su máquina de 5 ejes.

La gama IGO de herramientas de ahorro de tiempo propone un conjunto de sistema de fijación que le permitirá cambiar de herramienta de forma rápida y sencilla. No dude en visitar nuestra página sobre el tornillo de banco de 5 ejes para aprovechar al máximo todas las posibilidades de su máquina de 5 ejes.