norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm
42220-05

Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:El módulo de base de 5 ejes UNILOCK de tamaño 138 es perfecto para sujetar piezas grandes y pesadas. Las piezas se pueden colocar en el módulo de base directamente con los pernos de sujeción o con el adaptador reductor. Los módulos de base se atornillan con las placas de apoyo correspondientes o directamente en la mesa de máquinas. Permite un posicionamiento flexible. Uniendo dos módulos, parte inferior contra parte inferior, se puede crear y configurar un módulo de sujeción doble.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M16, M20, M24 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M16) 75.000 N
- Fuerza de retención (M20) 160.000 N
- Fuerza de retención (M24) 230.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42220-05 Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm 389 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 138 616 kB

Planos

Módulos de base de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 138 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo de formaH

SWPar de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
41298-05-1380750Asin protección contra torsión75830 1,727.30 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83