norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal, tamaño de sistema 80 mm
41220

Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Las placas de base UNI lock de 5 ejes para la sujeción universal se puede adaptar directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o en la versión de ranuras en T, así como a paletas de retícula. Gracias a su estructura estable, estas bases son ideales como elemento básico para piezas de trabajo grandes y pesadas. La disposición de las ranuras de fijación permite la adaptación flexible a la pieza de trabajo.

Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal, forma A tamaño de sistema 80 mm

Más información

Planos

Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal, forma A tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal, forma B tamaño de sistema 80 mm

Más información

Planos

Base de montaje UNI lock de 5 ejes para sujeción universal, forma B tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

HPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41220-19818502516-506,5A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40