Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
41240

Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los adaptadores de pinza UNI lock de 5 ejes sirven para sujetar piezas de trabajo redondas. Se pueden utilizar pinzas de sujeción convencionales con la denominación ER40. Posibilidad de sujeción hasta D=26 mm. Suministro con tope longitudinal ajustable, pero sin pinzas de sujeción. Los adaptadores de pinza se pueden montar directamente en módulos de base con protección contra torsión o añadirse a un módulo de montaje H de 75 mm con protección contra torsión.

Planos

Adaptador de pinza de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
41240-25080ver planoA petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40