norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Adaptador Plangrip de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
42205

Adaptador Plangrip de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de base de acero para herramientas.
Perno de sujeción de acero de cementación.
Versión:Superficies funcionales de cuerpo de base endurecidas y pulidas.
Perno de sujeción oxidado. Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los adaptadores Plangrip UNILOCK de 5 ejes sirven para sujetar piezas de trabajo que deban mecanizarse completamente. Las piezas de trabajo son fácilmente accesibles, sin bordes de elementos de sujeción que supongan un obstáculo. Las piezas de trabajo están atornilladas por abajo al dentado Plangrip con un tornillo de cabeza cilíndrica. Los adaptadores Plangrip pueden montarse directamente en módulos de base con protección contra torsión o añadirse a un módulo de montaje H de 75 mm con protección contra torsión.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42205 Adaptador Plangrip de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 227 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,8 MB

Planos

Adaptador Plangrip de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
42205-2007510ver plano 484.15 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83