norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
41260

Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los adaptadores reductores UNI lock de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo. Los adaptadores reductores pueden atornillarse a la pieza de trabajo y montarse sobre el módulo de base o el módulo de montaje. Los adaptadores reductores están disponibles en versión dura y en versión blanda. En la versión blanda, los bordes que dificultan el trabajo se pueden rebajar a través de la pieza de trabajo del adaptador.

Planos

Adaptador reductor de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Blando
Referencia
Duro
FormaD

HH1Filtro
41260-25110041260-251101AM10 x 7525-
41260-25210041260-252101BM10 x 7525-
41260-25310041260-253101CM10 x 7525-
41260-50110041260-501101AM10 x 10050-
41260-50210041260-502101BM10 x 10050-
41260-50310041260-503101CM10 x 10050-
41260-25112041260-251121AM12 x 7525-
41260-25212041260-252121BM12 x 7525-
41260-25312041260-253121CM12 x 7525-
41260-50112041260-501121AM12 x 10050-
41260-50212041260-502121BM12 x 10050-
41260-50312041260-503121CM12 x 10050-
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40