Adaptador de sujeción de ángulo tamaño de sistema 80 mm
41265

Adaptador de sujeción de ángulo tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Mediante el adaptador de sujeción de ángulo se pueden procesar las piezas de trabajo en distintos niveles de mecanizado.
La pieza de trabajo permanece montada en el adaptador de sujeción de ángulo.

Planos

Adaptador de sujeción de ángulo tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesPeso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41265-100100080Ver plano7,2A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40