|
|
42208Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 80 mm |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido. Superficies funcionales pulidas.Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo y los dispositivos. Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de recambio y adaptarse a los distintos módulos de base.
Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M10, M12, M16 son posibles las siguientes fuerzas de agarre:
- Fuerza de agarre (M10) 35 000 N - Fuerza de agarre (M12) 50 000 N - Fuerza de agarre (M16) 75 000 N
Puede encontrar otros pernos de sujeción en los mismos tamaños de sistema en NLM 42208, 42210 y 42208 con pernos roscados. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D1 | D2 | D3 | H | T | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
41270-140160512 | A | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 109.02 € | | 41270-140180512 | A | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 109.02 € | | 41270-140220516 | A | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 87.83 € | | 41270-140250512 | A | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 65.32 € | | 41270-140250516 | A | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 79.53 € | | 41270-240160512 | B | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 144.65 € | | 41270-240180512 | B | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 144.65 € | | 41270-240220516 | B | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 144.67 € | | 41270-240250512 | B | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 81.93 € | | 41270-240250516 | B | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 103.37 € | | 41270-340160512 | C | 16 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 102.88 € | | 41270-340180512 | C | 18 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 102.88 € | | 41270-340220516 | C | 22 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 102.87 € | | 41270-340250512 | C | 25 | M12 | 16,5 | 10,3 | 5 | 10,5 | 10 | | | 59.21 € | | 41270-340250516 | C | 25 | M16 | 18,5 | 14,2 | 5 | 12,5 | 17 | | | 71.59 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|