Perno de sujeción de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm
41270

Perno de sujeción de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Indicación:Los pernos de sujeción UNI lock sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.

Planos

Perno de sujeción de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2D3HTSWCADAcc.PrecioPedir
41270-140160512A16M1216,510,3510,510A petición
41270-140180512A18M1216,510,3510,510A petición
41270-140200512A20M1216,510,3510,510A petición
41270-140220516A22M1618,514,2512,5170,00 €
41270-140240516A24M1618,514,2512,5170,00 €
41270-140250512A25M1216,510,3510,510A petición
41270-140250516A25M1618,514,2512,517A petición
41270-140251012A25M1216,510,31010,510A petición
41270-140251016A25M1618,514,21012,517A petición
41270-240220516B22M1618,514,2512,5170,00 €
41270-240240516B24M1618,514,2512,5170,00 €
41270-240250512B25M1216,510,3510,510A petición
41270-240250516B25M1618,514,2512,517A petición
41270-240251012B25M1216,510,31010,510A petición
41270-240251016B25M1618,514,21012,517A petición
41270-340220516C22M1618,514,2512,5170,00 €
41270-340240516C24M1618,514,2512,5170,00 €
41270-340250512C25M1216,510,3510,510A petición
41270-340250516C25M1618,514,2512,517A petición
41270-340251012C25M1216,510,31010,510A petición
41270-340251016C25M1618,514,21012,517A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40