norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perno de sujeción UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm
42210

Perno de sujeción UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Endurecido y bruñido.
Superficies funcionales pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK de 5 ejes sirven para sujetar y posicionar la pieza de trabajo. Los pernos de sujeción pueden atornillarse a la pieza de trabajo y adaptarse al módulo de base o al módulo de montaje. Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo con los tornillos de ajuste (42212, 42213).Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42210 Perno de sujeción UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm 240 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,8 MB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas de trabajo, tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

FormaD1D2CADAcc.PrecioPedir
42210-12A1218,4 106.26 €
42210-16A1621,1 106.26 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83