|
|
42213Tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes para fijación de piezas... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Superficie endurecida. Ajuste fino pulido.Indicación:Los tornillos de ajuste UNILOCK de 5 ejes para la fijación de piezas de trabajo sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo Con el perno de sujeción para la fijación de piezas de trabajo, estos tornillos de ajuste se atornillan directamente a la pieza de trabajo y se enclavan en el módulo de base o en el módulo de montaje. La rosca sirve para fijar y posicionar la pieza de trabajo. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
42213-16101040 | Sin arandela | 16 | M10x1,5 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | 6 | 47 | | | 62.93 € | | 42213-16121049 | Sin arandela | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 50 | 37,5 | 18 | 17,5 | 15,5 | 80 | | | 62.94 € | | 42213-16121040 | Con arandela | 16 | M12x1,75 | 20,9 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | 6 | 63 | | | 62.94 € | | 42213-16161055 | Sin arandela | 16 | M16x2 | 20,9 | 56 | 43,5 | 24 | 23,5 | 21,5 | 100 | | | 62.94 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|