norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm
42206

Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable para herramientas.Versión:De una pieza.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los adaptadores reductores de 5 ejes UNILOCK sirven para sujetar y posicionar las piezas de trabajo.
Con los tornillos de ajuste UNILOCK para la fijación de piezas de trabajo, estas se posicionan y atornillan con el adaptador reductor.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42206 Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm 188 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 80 7,8 MB

Planos

Adaptador reductor de 5 ejes UNILOCK tamaño de sistema 80 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

D1D2D3HH1CADAcc.PrecioPedir
42206-50116111640215020 412.85 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83