Módulo de base de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 50 mm
41291

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de base UNI lock de 5 ejes de tamaño de sistema 50 se adaptan directamente a mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula. También es posible combinar el tamaño de sistema 50 del módulo base con el tamaño de sistema 80. De este modo, es posible sujetar fácilmente piezas pequeñas de trabajo con el sistema de fijación modular.
 
Adecuado para el sistema de sujeción de punto cero UNI lock D=18 mm.
Con un perno de sujeción adecuado, también se pueden montar directamente en los sistemas de sujeción de punto cero corrientes.

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNI lock, tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAcc.PrecioPedir
41291-12050601Protección contra torsión0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40