norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 50 mm
42216

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los módulos de base de 5 ejes UNILOCK de sujeción doble se adaptan directamente a las mesas de máquinas con sistema de retícula perforada o mesas de máquinas con ranuras en T, así como a paletas de retícula.
 
Debido al estrecho acabado del módulo de base es posible la sujeción en intervalos de retícula a partir de 40 mm.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
- Fuerza de retención (M8) 15.000 N
- Fuerza de retención (M10) 25.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.

Los pernos de sujeción solo está permitido sujetarlos en el módulo de sujeción junto con una unidad de cambio montada.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42216 Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 50 mm 342 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 50 1,7 MB

Planos

Módulo de base de 5 ejes UNILOCK, sujeción doble tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDH

SWFuerza de compresión
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
42216-000750507541010 931.50 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83