norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de sistema 50 mm
41293

Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales templadas por cementación y pulidas.
Indicación:Los módulos de sujeción adicional UNI lock de 5 ejes sirven para elevar los módulos de base y las bases de montaje.
Dependiendo de la situación, con la combinación de un módulo de base y de un módulo de montaje se puede conseguir la altura de sujeción óptima.
También se puede combinar un módulo base de un tamaño de sistema de 50 mm con un tamaño de sistema de 80 mm.

Ajuste de la altura con disco de latón. Sujeción lateral con tornillo de sujeción. Esto permite montar y sujetar de manera óptima piezas de trabajo con diferentes alturas de apoyo.

Planos

Módulo de montaje de 5 ejes UNI lock, ajustable, tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAcc.PrecioPedir
41293-0720Ajustable0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40