norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 50 mm
42219

Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Cuerpo de base oxidado.
Superficies funcionales endurecidas y pulidas.
Indicación:Los pernos de sujeción UNILOCK sirven para sujetar y posicionar piezas de trabajo y otros dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de recambio y se pueden adaptar a los distintos módulos de base.

Con los pernos de sujeción UNILOCK en combinación con los tornillos de fijación M8,M10 son posibles las siguientes fuerzas de retención:
Fuerza de retención (M8) 15.000 N
Fuerza de retención (M10) 25.000 N
Fuerza de retención con tornillo de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 -12.9.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 42219 Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 50 mm 314 kB
 Indicación técnica para sistema de sujeción modular 50 1,7 MB

Planos

Perno de sujeción UNILOCK tamaño de sistema 50 mm

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD1D

D2D3HTSWCADAcc.PrecioPedir
41297-125180510AM101816,59558 45.59 €
41297-225180510BM101816,59558 57.05 €
41297-325180510CM101816,59558 42.85 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83