|
|
84100-30Tuercas hexagonales para racores de cables |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Poliamida (PA6).
Latón.
Acero inoxidable 1.4301.Versión:Plástico gris claro RAL 7035. Latón niquelado.Acero inoxidable.Indicación:Tuercas hexagonales con rosca de empalme métrica según DIN EN 60423. Para la fijación segura de racores de cable y accesorios.Rango de temperatura:-40 °C a +100 °C (plástico). -60 °C a +200 °C (metal).Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D | H | SW1 | Par de apriete máx. en ancho de llave 1 Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
84100-30-012150 | poliamida | M12x1,5 | 5 | 17 | 1,5 | | | 0.16 € | | 84100-30-016150 | poliamida | M16x1,5 | 5 | 22 | 2,5 | | | 0.20 € | | 84100-30-020150 | poliamida | M20x1,5 | 6 | 27 | 3,5 | | | 0.22 € | | 84100-30-025150 | poliamida | M25x1,5 | 6 | 32 | 5 | | | 0.25 € | | 84100-30-032150 | poliamida | M32x1,5 | 7 | 41 | 5 | | | 0.64 € | | 84100-30-040150 | poliamida | M40X1,5 | 7 | 50 | 7,5 | | | 1.38 € | | 84100-30-11215 | latón | M12x1,5 | 2,8 | 15 | 3,5 | | | 0.41 € | | 84100-30-11615 | latón | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 3,5 | | | 0.45 € | | 84100-30-12015 | latón | M20x1,5 | 3 | 24 | 3,5 | | | 0.49 € | | 84100-30-12515 | latón | M25x1,5 | 3,5 | 30 | 6,7 | | | 0.83 € | | 84100-30-13215 | latón | M32x1,5 | 4 | 36 | 12 | | | 1.13 € | | 84100-30-14015 | latón | M40X1,5 | 5 | 46 | 13,5 | | | 1.92 € | | 84100-30-21215 | acero inoxidable | M12x1,5 | 2,8 | 14 | 3,5 | | | 4.61 € | | 84100-30-21615 | acero inoxidable | M16x1,5 | 2,8 | 19 | 3,5 | | | 5.19 € | | 84100-30-22015 | acero inoxidable | M20x1,5 | 3 | 24 | 3,5 | | | 5.89 € | | 84100-30-22515 | acero inoxidable | M25x1,5 | 3,5 | 30 | 6,7 | | | 7.59 € | | 84100-30-23215 | acero inoxidable | M32x1,5 | 4 | 36 | 12 | | | 9.80 € | | 84100-30-24015 | acero inoxidable | M40X1,5 | 5 | 46 | 13,5 | | | 25.82 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|