norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Controles para columnas de elevación
85300-10

Controles para columnas de elevación

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Controles para el desplazamiento de las columnas de elevación 85300.
Se pueden conectar a los controles hasta dos accionamientos. Los controles se pueden manejar con un interruptor manual con pantalla LCD 85300-15-01.
Se pueden conectar dos controles entre sí con el cable de conexión 85300-10-91X1000 y de esta manera desplazar de forma sincronizada cuatro columnas de elevación.
A petición:Cable de conexión a la red (versión negro).
Cable de conexión a la red (versión Reino Unido).
Cable de conexión a la red (versión Japón).
Cable de conexión a la red (versión EE. UU.).
Accesorios:Cable de conexión 85300-10-91X1000
Cable de conexión a la red 85300-10-92X1800
Interruptor manual con pantalla LCD 85300-15-1
Bandeja para interruptores manuales 85300-15-91
Indicación sobre el dibujo:
1. Conector de interruptor manual
2. Interfaz para sensores
3. Conector del motor 2
4. Conector del motor 1
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 85300-10 Controles para columnas de elevación 125 kB
 Indicación técnica para columnas de elevación de aluminio, ajustables eléctricamente 85300 594 kB

Planos

Controles para columnas de elevación

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónVersión 1CADAcc.PrecioPedir
85300-10-90Control- 391.43 €
85300-10-91X1000Cable de conexión- 13.96 €
85300-10-92X1800Cable de conexión a la redEU 9.76 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83