norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido.Indicación:Adecuado para mordaza de sujeción estándar y brida de apriete redonda.
El montaje se realiza haciendo presión.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 41060 Pernos de sujeción 110 kB

Planos

Pernos de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

VersiónD1AplicaciónCADAcc.PrecioPedir
41060-05000Aplanado7,5Material con resistencia a la extensión superior a 1000 N/mm² 0,00 €
41060-05400Corte anular4Material con resistencia a la extensión de hasta 1000 N/mm² aprox. 0,00 €
41060-05600Corte anular6Material con resistencia a la extensión de hasta 1000 N/mm² aprox. 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40