norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Dispositivos de sujeción de 5 ejes compactos  Mordaza de sujeción con acabado natural
41300

Dispositivos de sujeción de 5 ejes compactos Mordaza de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Placas de base y mordazas de acero de cementación.
Mordaza de sujeción de acero para herramientas.
Versión:Mordaza bruñida.
Mordaza de sujeción con acabado natural.
Indicación:Gracias a la facilidad de manejo y al ajuste rápido con escala, las mordazas de sujeción se pueden adaptar a nuevas piezas de trabajo de forma rápida y segura.
La pieza de trabajo se centra siempre mediante la estructura simétrica del dispositivo de sujeción de 5 ejes.
La óptima accesibilidad de la pieza permite utilizar herramientas estándar cortas, reduciendo así considerablemente los costes de la herramienta.
Efecto de tracción hacia abajo con profundidad de sujeción >5 mm.
Se pueden realizar anchuras de sujeción entre 20 mm y 320 mm.
Montaje:El dispositivo de sujeción de 5 ejes compacto se puede montar en mesas con ranuras en T, sistemas de retícula y, con una brida del adaptador, en los sistemas de sujeción de punto cero habituales.Accesorios:Apoyos 41345
Mordaza de sujeción 41320
Mordaza pendular 41325
Mordaza intermedia 41335
Acoplamiento para sujeción en cruz 41365

Pedir el apoyo y la mordaza de sujeción con pernos por separado.

Planos

Dispositivos de sujeción de 5 ejes compactos  Mordaza de sujeción con acabado natural

Selección/filtro de artículos

Referencia

ABCHLFuerza de tracción
máx. kN
Tornillo de ajuste
correspondiente
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
41300-12400090150070908/312/1757,55207533-1205522.272 3,496.00 €
41300-1240012515001051258/312/17585207533-1205531 4,195.20 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83