Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: GJL 250. Versión: Superficies de referencia con mecanizado de precisión. Indicación: Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de los centradores se llenen de virutas. Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: +0,2 mm/ +0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 01852 Centrador fundición gris 110 kB

Planos

Centrador fundición gris

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

D2EE1HH1H2LL1L2L3CAD Accesorios Precio Pedir
01852-32018032,540032253818037833018052174 1.056,76 €
01852-4002705050032324856048241027062262 1.848,20 €
01852-50032055630404060310060051032070312 2.542,93 €
01852-63036070800404575310075064036080350 4.693,04 €
01852-8005008010005050903110900810500110490 6.579,36 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Llamada de respuesta
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40