norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de referencia con mecanizado de precisión.
Las superficies de sujeción se han trabajado previamente con una medida excedente de 0,5 mm.
Indicación:Los centradores se adaptan a paletas para máquinas-herramienta según DIN 55201 y a paletas para máquinas-herramienta según JIS 6337-1980.
Los tornillos con ojo para el transporte se incluyen en el suministro. Una cubierta impide que los huecos de las escuadras de sujeción se llenen de virutas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01850 Centradores 260 kB

Planos

Centradores
Centradores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BCDEE1GHCADAcc.PrecioPedir
01850-00503055355075301 ±0,2250150,5 ±0,22050A petición
01850-006335703700100351 ±0,2315175,5 ±0,22555A petición
01850-008050803800135501 ±0,2400250,5 ±0,22560A petición
01850-004025155355055251 ±0,2200125,5 ±0,22050A petición
01850-005030165365075301 ±0,2250150,5 ±0,22050A petición
01850-0063351803800100351 ±0,2315175,5 ±0,22555A petición

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Sistema de punto 0
Retención mecánica, apertura neumática. La pieza se instala en un instante, y el montaje se puede cambiar en 30 segundos. ¡Pase a una velocidad superior!
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40