norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris
01520

Perfiles en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.Indicación:Las longitudes de 150 mm y 200 mm solo tienen una nervadura de refuerzo.
La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.
Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01520 Perfiles en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris 172 kB

Planos

Perfiles en forma de L con nervaduras de refuerzo fundición gris

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaL = longitudB

HSS1AFiltro
01520-01X150/300801002016160
01520-02X150/3001001252218160
01520-03X150/3001251602520160
01520-04X200/4001602003222200
01520-05X200/4002002503625200
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83