norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris extra-ancha
01660

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250 recocido.Indicación:La longitud L se trabaja mediante corte de sierra y se suministra siempre con medida excedente.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Tolerancias de las longitudes:
≤200 mm: +3/+10
De 201 mm a 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01660 Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris extra-ancha 177 kB

Planos

Perfiles prismáticos procesados por todos los lados fundición gris extra-ancha

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaL = longitudB

B1HH1H2D
máx.
SFiltro
01660-01X100/2003615,5168,530182
01660-02X100/2005021,9251143242
01660-03X100/20063263213,554292,5
01660-04X200/300/60010031,7401770382,5
01660-05X200/300/600125505626101583
01660-06X200/300/60016079,38041149904