norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1181.Versión:Acabado natural.Indicación sobre el dibujo:
Superficies trabajadas: ±0,25 mm
Espesor: +0/-0,5 mm
Superficies en bruto: ±2 mm
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 01060 Bases de acero 155 kB

Planos

Bases de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLL1BB1SD

CADAcc.PrecioPedir
01060-01125100100801211 85.36 €
01060-021601401251001611 128.73 €
01060-032001801601402013 222.11 €
01060-042502202001802013 291.33 €
01060-053152802502202013 369.64 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83