norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.Indicación:Los pernos de apoyo se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
En la rosca D se pueden enroscar y pegar tornillos de sujeción o tornillos prisioneros. De este modo, se consigue fácilmente un soporte con rosca exterior.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: Superficie plana
Forma B: Superficie convexa
Forma C: Superficie serrada
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02028 Pernos de apoyo 153 kB

Planos (vista completa)

Pernos de apoyo

Perno de apoyo, forma A, superficie plana

Más información

Planos

Perno de apoyo, forma A, superficie plana

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1EHPTCADAcc.PrecioPedir
02028-106012AM66312,5411 0,00 €
02028-106025AM66325711 0,00 €
02028-108015AM88415613 0,00 €
02028-108030AM88430913 0,00 €
02028-110020AM1010520917 0,00 €
02028-110040AM10105401317 0,00 €
02028-112025AM12126251119 0,00 €
02028-112050AM12126501619 0,00 €
02028-116030AM16168301224 0,00 €
02028-116060AM16168602024 0,00 €

Perno de apoyo, forma B, superficie convexa

Más información

Planos

Perno de apoyo, forma B, superficie convexa

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD1EHPRTCADAcc.PrecioPedir
02028-206012BM66312,54511 0,00 €
02028-206025BM663257511 0,00 €
02028-208015BM8841568,513 0,00 €
02028-208030BM8843098,513 0,00 €
02028-210020BM10105209917 0,00 €
02028-210040BM101054013917 0,00 €
02028-212025BM12126251112,7519 0,00 €
02028-212050BM12126501612,7519 0,00 €
02028-216030BM1616830121724 0,00 €
02028-216060BM1616860201724 0,00 €

Perno de apoyo, forma C, superficie serrada

Más información

Planos

Perno de apoyo, forma C, superficie serrada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DD1D2EHPTCADAcc.PrecioPedir
02028-306012CM665312,5411 0,00 €
02028-306025CM665325711 0,00 €
02028-308015CM886415613 0,00 €
02028-308030CM886430913 0,00 €
02028-310020CM10108520917 0,00 €
02028-310040CM101085401317 0,00 €
02028-312025CM12129,56251119 0,00 €
02028-312050CM12129,56501619 0,00 €
02028-316030CM1616138301224 0,00 €
02028-316060CM1616138602024 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40