|
|
02040_DPies de posiciones con rosca interior y superficie plana, forma D |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Templado por cementación y bruñido.Indicación:Los pies de posiciones se utilizan como apoyos, topes y piezas de presión en la construcción de portapiezas y en la construcción de máquinas y equipos en general. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | G | H | T | E | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02040-410 | D | 13 | M6 | 10 | 6 | 14,4 | 13 | | | 10.42 € | | 02040-4151 | D | 13 | M6 | 15 | 10 | 14,4 | 13 | | | 11.01 € | | 02040-4101 | D | 17 | M8 | 10 | 6 | 19,4 | 17 | | | 11.63 € | | 02040-415 | D | 17 | M8 | 15 | 6 | 19,4 | 17 | | | 12.55 € | | 02040-4251 | D | 17 | M8 | 25 | 16 | 19,4 | 17 | | | 14.04 € | | 02040-4201 | D | 19 | M10 | 20 | 10 | 21,9 | 19 | | | 13.19 € | | 02040-4302 | D | 19 | M10 | 30 | 15 | 21,9 | 19 | | | 13.64 € | | 02040-4401 | D | 19 | M10 | 40 | 15 | 21,9 | 19 | | | 14.67 € | | 02040-420 | D | 22 | M12 | 20 | 10 | 25,2 | 22 | | | 13.36 € | | 02040-425 | D | 22 | M12 | 25 | 15 | 25,2 | 22 | | | 13.74 € | | 02040-430 | D | 22 | M12 | 30 | 20 | 25,2 | 22 | | | 14.04 € | | 02040-440 | D | 22 | M12 | 40 | 25 | 25,2 | 22 | | | 14.77 € | | 02040-450 | D | 22 | M12 | 50 | 25 | 25,2 | 22 | | | 15.38 € | | 02040-4301 | D | 30 | M16 | 30 | 20 | 33 | 30 | | | 35.05 € | | 02040-4501 | D | 30 | M16 | 50 | 25 | 33 | 30 | | | 38.73 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|