|
|
02003_OSoportes con bola oscilante con junta tórica e insertos... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión. Inserto: Forma O de acero inoxidable.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido. Bola endurecida con acabado natural. Inserto: Forma O, superficie de diamante equiparable a granos abrasivos de 100.Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos. La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables. La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: