|
|
02008_FSoportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica y... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido. Bola de acero para herramientas.Versión:Cuerpo tratado en caliente. Bola endurecida bruñida. Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.Ventajas:La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas. Esto garantiza un movimiento homogéneo. El hexágono interior permite un ligero ajuste y posicionamiento en perforaciones de pasada. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: