norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano
02009_P

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola de acero resistente a los ácidos y a la corrosión.
Inserto:
Forma P de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola endurecida con acabado natural.
Inserto:
Forma P, superficie de poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación:Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas.
Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
La bola se puede retirar de la carcasa ejerciendo una ligera presión sobre el tornillo de cabeza cilíndrica.

Bola asegurada contra torsiones.
Ventajas:Alta rentabilidad gracias a los insertos intercambiables.
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02009_P Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano 155 kB

Planos

Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, insertos intercambiables y hexágono interior, forma P, inserto de acero inoxidable con superficie de poliuretano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
Referencia
del inserto de acero inoxidable
Superficie de poliuretano
CADAcc.PrecioPedir
02009-620X030P30M20101061210133707113-10126  76.73 €
02009-620X050P50M20101061210133707113-10126  77.72 €
02009-620X070P70M20101061210133707113-10126  82.78 €
02009-624X040P40M24121361210155507113-12126  96.77 €
02009-624X080P80M24121361210155507113-12126  102.48 €