norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Forma A bruñido.
Forma B acabado natural y endurecido.
Indicación:Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
La versión B puede montarse en 90° para otra medida de inserción. La tuerca corredera con ranura guía puede utilizarse por tanto para dos anchuras de ranura distintas.
Aplicación:Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.Ventajas:Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03240 Tuercas correderas con ranura guía 239 kB

Planos (vista completa)

Tuercas correderas con ranura guía

Tuercas correderas con ranura guía, forma A, sencilla

Más información

Planos

Tuercas correderas con ranura guía, forma A, sencilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo de formaBN=Ancho
de ranura
B

HH1LCADAcc.PrecioPedir
03240-08X8Asimple888-20 19.07 €
03240-12X20Asimple201214630 19.07 €
03240-12X22Asimple221214630 19.07 €
03240-12X30Asimple301214630 19.07 €
03240-14X20Asimple201414630 19.07 €
03240-14X22Asimple221414630 19.07 €
03240-14X30Asimple301414630 19.07 €
03240-16X20Asimple201614630 19.07 €
03240-16X22Asimple221614630 19.07 €
03240-16X30Asimple301614630 19.07 €
03240-18X20Asimple201814630 19.07 €
03240-18X22Asimple221814630 19.07 €
03240-18X30Asimple301814630 19.07 €
03240-22X20Asimple202214630 19.07 €
03240-22X22Asimple222214630 19.07 €
03240-22X30Asimple302214630 19.07 €

Tuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara

Más información

Planos

Tuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo de formaBN=Ancho
de ranura
B

HH1LL1CADAcc.PrecioPedir
03240-1814X18Bambos lados1814104,91818 27.03 €
03240-1814X20Bambos lados2014104,92018 21.88 €