norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Forma A bruñido. Forma B acabado natural y endurecido. Indicación:Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo. Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos. La versión B puede montarse en 90° para otra medida de inserción. La tuerca corredera con ranura guía puede utilizarse por tanto para dos anchuras de ranura distintas.Aplicación:Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.Ventajas:Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.