norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.Indicación:Las tuercas correderas en ranura elásticas sirven para alinear sin juego dispositivos y herramientas de fijación en mesas de máquinas con ranuras en T según DIN 650.Ventajas:- Alojamiento sin juego mediante deformación elástica.
- Gracias a la superficie elástica continua, se compensan independientemente entre sí las tolerancias de las ranuras de referencia desde la mesa de máquinas y el dispositivo/herramienta de sujeción.
- Se puede lograr una precisión de repetición a menos de 0,005 mm.
Indicación sobre el dibujo:
Nivelación independiente de dos medidas de ranura distintas

Superficie elástica 1:
adaptada a la ranura de referencia de las piezas estructurales (dispositivo/útil de fijación).

Superficie elástica 2:
adecuada a la ranura de referencia de la mesa de máquinas.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03252 Tuercas correderas en ranura elásticascon n.º de patente 4200676 271 kB

Planos

Tuercas correderas en ranura elásticascon n.º de patente 4200676
Tuercas correderas en ranura elásticascon n.º de patente 4200676

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBN=Ancho
de ranura
BDD1HH1H2LL1TFuerza del muelle aprox.
F en N con recorrido
del muelle de 0,02
Fuerza del muelle aprox.
F en N con recorrido
del muelle de 0,03
EstadoCADAcc.PrecioPedir
03252-101010 +0,035 +0,0204,37,48242064,3100200Expira 27.54 €
03252-121212 +0,038 +0,0235,39,48242065,3100200Expira 29.67 €
03252-161616 +0,038 +0,0236,410,410352286,3100200Expira 30.36 €
03252-202020 +0,040 +0,0256,410,410352286,3100200Expira 47.44 €
03252-222222 +0,040 +0,0256,410,4123632116,3100200Expira 46.30 €