|
|
03270Tuercas correderas en ranura con fijación cilíndrica |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero de cementación.Versión:Templado por cementación, bruñido y pulido.Indicación:Para alinear dispositivos y herramientas de sujeción en placas tensoras o paletas con perforaciones de alineación cilíndricas. Se pueden instalar tanto en las perforaciones como en las ranuras.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | BN=Ancho de ranura | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03270-10 | 10 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 69.83 € | | 03270-12 | 12 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 72.20 € | | 03270-14 | 14 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 60.52 € | | 03270-16 | 16 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 61.41 € | | 03270-18 | 18 | M8 | 11 | 20 | 30 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 63.28 € | | 03270-20 | 20 | M8 | 11 | 20 | 36 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 66.37 € | | 03270-22 | 22 | M8 | 11 | 20 | 40 | 15,5 | 5,8 | 6,4 | | | 67.94 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|