|
|
03315Pasadores de sujeción con ranura versión pesada ISO 8752 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para muelles o acero inoxidable 1.4310.Versión:Acabado natural.Indicación:El diámetro nominal del pasador de sujeción es igual al diámetro de taladrar. La tolerancia recomendada de la perforación es la de ISO H12.
Mediante la pieza cónica se pueden colocar los pasadores de sujeción fácilmente en la perforación con un martillo o equipamiento automático. Después de la colocación se logra una fijación sin vibraciones mediante el exceso del pasador.
Los pasadores de sujeción se pueden sacar fácilmente con una púa y se pueden reutilizar varias veces.
Los pasadores de sujeción pueden soportar una elevada fuerza de cizallado y, gracias a sus propiedades de resorte, son resistentes a fuerzas de choque y golpe.
Los valores indicados para la fuerza de cizallado son válidos solo para el material de acero para muelles.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | D1 | L | D1 máx. | D2 | A | S | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03315-010X4 | Acero | 1 | 4 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0.29 € | | 03315-010X5 | Acero | 1 | 5 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0.32 € | | 03315-010X6 | Acero | 1 | 6 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0.33 € | | 03315-010X8 | Acero | 1 | 8 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0.33 € | | 03315-010X10 | Acero | 1 | 10 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0.33 € | | 03315-010X12 | Acero | 1 | 12 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | 0,7 | | | 0.37 € | | 03315-015X5 | Acero | 1,5 | 5 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.29 € | | 03315-015X6 | Acero | 1,5 | 6 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.29 € | | 03315-015X8 | Acero | 1,5 | 8 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.29 € | | 03315-015X10 | Acero | 1,5 | 10 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.29 € | | 03315-015X12 | Acero | 1,5 | 12 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.29 € | | 03315-015X14 | Acero | 1,5 | 14 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.32 € | | 03315-015X16 | Acero | 1,5 | 16 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.44 € | | 03315-015X18 | Acero | 1,5 | 18 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.45 € | | 03315-015X20 | Acero | 1,5 | 20 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | 1,58 | | | 0.43 € | | 03315-020X5 | Acero | 2 | 5 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.31 € | | 03315-020X6 | Acero | 2 | 6 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.32 € | | 03315-020X8 | Acero | 2 | 8 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.32 € | | 03315-020X10 | Acero | 2 | 10 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.32 € | | 03315-020X12 | Acero | 2 | 12 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.33 € | | 03315-020X14 | Acero | 2 | 14 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.35 € | | 03315-020X16 | Acero | 2 | 16 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.35 € | | 03315-020X18 | Acero | 2 | 18 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.36 € | | 03315-020X20 | Acero | 2 | 20 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.37 € | | 03315-020X22 | Acero | 2 | 22 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.58 € | | 03315-020X24 | Acero | 2 | 24 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.39 € | | 03315-020X26 | Acero | 2 | 26 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.44 € | | 03315-020X28 | Acero | 2 | 28 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.44 € | | 03315-020X30 | Acero | 2 | 30 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | 2,82 | | | 0.45 € | | 03315-025X5 | Acero | 2,5 | 5 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.35 € | | 03315-025X6 | Acero | 2,5 | 6 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.36 € | | 03315-025X8 | Acero | 2,5 | 8 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.37 € | | 03315-025X10 | Acero | 2,5 | 10 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.37 € | | 03315-025X12 | Acero | 2,5 | 12 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.37 € | | 03315-025X14 | Acero | 2,5 | 14 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.41 € | | 03315-025X16 | Acero | 2,5 | 16 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.43 € | | 03315-025X18 | Acero | 2,5 | 18 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.43 € | | 03315-025X20 | Acero | 2,5 | 20 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.44 € | | 03315-025X22 | Acero | 2,5 | 22 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.58 € | | 03315-025X24 | Acero | 2,5 | 24 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.59 € | | 03315-025X26 | Acero | 2,5 | 26 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.60 € | | 03315-025X28 | Acero | 2,5 | 28 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.60 € | | 03315-025X30 | Acero | 2,5 | 30 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | 4,38 | | | 0.60 € | | 03315-030X5 | Acero | 3 | 5 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.30 € | | 03315-030X6 | Acero | 3 | 6 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.30 € | | 03315-030X8 | Acero | 3 | 8 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.30 € | | 03315-030X10 | Acero | 3 | 10 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.30 € | | 03315-030X12 | Acero | 3 | 12 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.31 € | | 03315-030X14 | Acero | 3 | 14 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.32 € | | 03315-030X16 | Acero | 3 | 16 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.38 € | | 03315-030X18 | Acero | 3 | 18 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.39 € | | 03315-030X20 | Acero | 3 | 20 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.47 € | | 03315-030X22 | Acero | 3 | 22 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.48 € | | 03315-030X24 | Acero | 3 | 24 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.49 € | | 03315-030X26 | Acero | 3 | 26 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.52 € | | 03315-030X28 | Acero | 3 | 28 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.53 € | | 03315-030X30 | Acero | 3 | 30 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.53 € | | 03315-030X32 | Acero | 3 | 32 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.53 € | | 03315-030X36 | Acero | 3 | 36 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.54 € | | 03315-030X40 | Acero | 3 | 40 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 6,32 | | | 0.54 € | | 03315-035X6 | Acero | 3,5 | 6 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.64 € | | 03315-035X8 | Acero | 3,5 | 8 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.64 € | | 03315-035X10 | Acero | 3,5 | 10 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.66 € | | 03315-035X12 | Acero | 3,5 | 12 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.67 € | | 03315-035X14 | Acero | 3,5 | 14 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.69 € | | 03315-035X16 | Acero | 3,5 | 16 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.70 € | | 03315-035X18 | Acero | 3,5 | 18 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.72 € | | 03315-035X20 | Acero | 3,5 | 20 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.72 € | | 03315-035X22 | Acero | 3,5 | 22 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.75 € | | 03315-035X24 | Acero | 3,5 | 24 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.75 € | | 03315-035X26 | Acero | 3,5 | 26 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.76 € | | 03315-035X28 | Acero | 3,5 | 28 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.76 € | | 03315-035X30 | Acero | 3,5 | 30 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.77 € | | 03315-035X32 | Acero | 3,5 | 32 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 1.07 € | | 03315-035X36 | Acero | 3,5 | 36 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 1.07 € | | 03315-035X40 | Acero | 3,5 | 40 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | 9,06 | | | 0.99 € | | 03315-040X6 | Acero | 4 | 6 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.37 € | | 03315-040X8 | Acero | 4 | 8 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.37 € | | 03315-040X10 | Acero | 4 | 10 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.37 € | | 03315-040X12 | Acero | 4 | 12 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.37 € | | 03315-040X14 | Acero | 4 | 14 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.37 € | | 03315-040X16 | Acero | 4 | 16 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.39 € | | 03315-040X18 | Acero | 4 | 18 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.39 € | | 03315-040X20 | Acero | 4 | 20 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.39 € | | 03315-040X22 | Acero | 4 | 22 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.39 € | | 03315-040X24 | Acero | 4 | 24 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.44 € | | 03315-040X26 | Acero | 4 | 26 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.54 € | | 03315-040X28 | Acero | 4 | 28 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.54 € | | 03315-040X30 | Acero | 4 | 30 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.56 € | | 03315-040X32 | Acero | 4 | 32 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.56 € | | 03315-040X36 | Acero | 4 | 36 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.56 € | | 03315-040X40 | Acero | 4 | 40 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.60 € | | 03315-040X45 | Acero | 4 | 45 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.64 € | | 03315-040X50 | Acero | 4 | 50 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | 11,24 | | | 0.75 € | | 03315-050X6 | Acero | 5 | 6 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.45 € | | 03315-050X8 | Acero | 5 | 8 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.45 € | | 03315-050X10 | Acero | 5 | 10 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.45 € | | 03315-050X12 | Acero | 5 | 12 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.46 € | | 03315-050X14 | Acero | 5 | 14 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.48 € | | 03315-050X16 | Acero | 5 | 16 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.52 € | | 03315-050X18 | Acero | 5 | 18 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.52 € | | 03315-050X20 | Acero | 5 | 20 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.54 € | | 03315-050X22 | Acero | 5 | 22 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.54 € | | 03315-050X24 | Acero | 5 | 24 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.60 € | | 03315-050X26 | Acero | 5 | 26 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.61 € | | 03315-050X28 | Acero | 5 | 28 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.63 € | | 03315-050X30 | Acero | 5 | 30 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.69 € | | 03315-050X32 | Acero | 5 | 32 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.76 € | | 03315-050X36 | Acero | 5 | 36 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.79 € | | 03315-050X40 | Acero | 5 | 40 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.83 € | | 03315-050X45 | Acero | 5 | 45 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 0.94 € | | 03315-050X50 | Acero | 5 | 50 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 1.06 € | | 03315-050X60 | Acero | 5 | 60 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 1.08 € | | 03315-050X70 | Acero | 5 | 70 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | 17,54 | | | 1.13 € | | 03315-060X10 | Acero | 6 | 10 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.58 € | | 03315-060X12 | Acero | 6 | 12 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.59 € | | 03315-060X14 | Acero | 6 | 14 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.72 € | | 03315-060X16 | Acero | 6 | 16 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.76 € | | 03315-060X18 | Acero | 6 | 18 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.77 € | | 03315-060X20 | Acero | 6 | 20 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.81 € | | 03315-060X22 | Acero | 6 | 22 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.81 € | | 03315-060X24 | Acero | 6 | 24 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.86 € | | 03315-060X26 | Acero | 6 | 26 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.92 € | | 03315-060X28 | Acero | 6 | 28 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.92 € | | 03315-060X30 | Acero | 6 | 30 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.93 € | | 03315-060X32 | Acero | 6 | 32 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.93 € | | 03315-060X36 | Acero | 6 | 36 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.98 € | | 03315-060X40 | Acero | 6 | 40 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.99 € | | 03315-060X45 | Acero | 6 | 45 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 0.99 € | | 03315-060X50 | Acero | 6 | 50 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1.07 € | | 03315-060X60 | Acero | 6 | 60 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1.32 € | | 03315-060X70 | Acero | 6 | 70 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 1.44 € | | 03315-060X80 | Acero | 6 | 80 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | 26,04 | | | 2.16 € | | 03315-080X10 | Acero | 8 | 10 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.13 € | | 03315-080X12 | Acero | 8 | 12 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0.89 € | | 03315-080X14 | Acero | 8 | 14 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0.89 € | | 03315-080X16 | Acero | 8 | 16 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0.91 € | | 03315-080X18 | Acero | 8 | 18 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0.93 € | | 03315-080X20 | Acero | 8 | 20 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0.97 € | | 03315-080X22 | Acero | 8 | 22 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 0.97 € | | 03315-080X24 | Acero | 8 | 24 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.00 € | | 03315-080X26 | Acero | 8 | 26 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.02 € | | 03315-080X28 | Acero | 8 | 28 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.02 € | | 03315-080X30 | Acero | 8 | 30 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.12 € | | 03315-080X32 | Acero | 8 | 32 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.32 € | | 03315-080X36 | Acero | 8 | 36 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.39 € | | 03315-080X40 | Acero | 8 | 40 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.48 € | | 03315-080X45 | Acero | 8 | 45 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.47 € | | 03315-080X50 | Acero | 8 | 50 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.74 € | | 03315-080X60 | Acero | 8 | 60 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 1.81 € | | 03315-080X70 | Acero | 8 | 70 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 2.04 € | | 03315-080X80 | Acero | 8 | 80 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | 42,76 | | | 2.35 € | | 03315-100X10 | Acero | 10 | 10 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 2.25 € | | 03315-100X14 | Acero | 10 | 14 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 0.85 € | | 03315-100X16 | Acero | 10 | 16 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.01 € | | 03315-100X18 | Acero | 10 | 18 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.13 € | | 03315-100X20 | Acero | 10 | 20 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.02 € | | 03315-100X22 | Acero | 10 | 22 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.56 € | | 03315-100X24 | Acero | 10 | 24 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.22 € | | 03315-100X26 | Acero | 10 | 26 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.28 € | | 03315-100X28 | Acero | 10 | 28 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.29 € | | 03315-100X30 | Acero | 10 | 30 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.30 € | | 03315-100X32 | Acero | 10 | 32 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.61 € | | 03315-100X36 | Acero | 10 | 36 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.71 € | | 03315-100X40 | Acero | 10 | 40 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.89 € | | 03315-100X45 | Acero | 10 | 45 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 1.82 € | | 03315-100X50 | Acero | 10 | 50 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 2.09 € | | 03315-100X60 | Acero | 10 | 60 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 2.29 € | | 03315-100X70 | Acero | 10 | 70 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 2.52 € | | 03315-100X80 | Acero | 10 | 80 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 3.05 € | | 03315-100X90 | Acero | 10 | 90 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 3.40 € | | 03315-100X100 | Acero | 10 | 100 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | 70,16 | | | 3.80 € | | 03315-120X20 | Acero | 12 | 20 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 2.79 € | | 03315-120X22 | Acero | 12 | 22 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 3.07 € | | 03315-120X24 | Acero | 12 | 24 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 3.75 € | | 03315-120X26 | Acero | 12 | 26 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 3.81 € | | 03315-120X28 | Acero | 12 | 28 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 3.92 € | | 03315-120X30 | Acero | 12 | 30 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4.32 € | | 03315-120X32 | Acero | 12 | 32 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4.20 € | | 03315-120X36 | Acero | 12 | 36 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4.20 € | | 03315-120X40 | Acero | 12 | 40 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4.46 € | | 03315-120X45 | Acero | 12 | 45 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4.61 € | | 03315-120X50 | Acero | 12 | 50 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 4.93 € | | 03315-120X60 | Acero | 12 | 60 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 5.22 € | | 03315-120X70 | Acero | 12 | 70 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 5.39 € | | 03315-120X80 | Acero | 12 | 80 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 5.54 € | | 03315-120X90 | Acero | 12 | 90 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 6.65 € | | 03315-120X100 | Acero | 12 | 100 | 12,8 | 7,5 | 2 | 2,5 | 104,1 | | | 8.27 € | | 03315-1010X4 | Acero inoxidable | 1 | 4 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0.31 € | | 03315-1010X5 | Acero inoxidable | 1 | 5 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0.32 € | | 03315-1010X6 | Acero inoxidable | 1 | 6 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0.32 € | | 03315-1010X8 | Acero inoxidable | 1 | 8 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0.32 € | | 03315-1010X10 | Acero inoxidable | 1 | 10 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0.33 € | | 03315-1010X12 | Acero inoxidable | 1 | 12 | 1,3 | 0,8 | 0,15 | 0,2 | - | | | 0.33 € | | 03315-1015X5 | Acero inoxidable | 1,5 | 5 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.30 € | | 03315-1015X6 | Acero inoxidable | 1,5 | 6 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.31 € | | 03315-1015X8 | Acero inoxidable | 1,5 | 8 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.32 € | | 03315-1015X10 | Acero inoxidable | 1,5 | 10 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.33 € | | 03315-1015X12 | Acero inoxidable | 1,5 | 12 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.33 € | | 03315-1015X14 | Acero inoxidable | 1,5 | 14 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.35 € | | 03315-1015X16 | Acero inoxidable | 1,5 | 16 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.37 € | | 03315-1015X18 | Acero inoxidable | 1,5 | 18 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.41 € | | 03315-1015X20 | Acero inoxidable | 1,5 | 20 | 1,8 | 1,1 | 0,25 | 0,3 | - | | | 0.44 € | | 03315-1020X5 | Acero inoxidable | 2 | 5 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.32 € | | 03315-1020X6 | Acero inoxidable | 2 | 6 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.32 € | | 03315-1020X8 | Acero inoxidable | 2 | 8 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.33 € | | 03315-1020X10 | Acero inoxidable | 2 | 10 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.33 € | | 03315-1020X12 | Acero inoxidable | 2 | 12 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.35 € | | 03315-1020X14 | Acero inoxidable | 2 | 14 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.36 € | | 03315-1020X16 | Acero inoxidable | 2 | 16 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.37 € | | 03315-1020X18 | Acero inoxidable | 2 | 18 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.38 € | | 03315-1020X20 | Acero inoxidable | 2 | 20 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.39 € | | 03315-1020X22 | Acero inoxidable | 2 | 22 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.45 € | | 03315-1020X24 | Acero inoxidable | 2 | 24 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.48 € | | 03315-1020X26 | Acero inoxidable | 2 | 26 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.49 € | | 03315-1020X28 | Acero inoxidable | 2 | 28 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.52 € | | 03315-1020X30 | Acero inoxidable | 2 | 30 | 2,4 | 1,5 | 0,35 | 0,4 | - | | | 0.53 € | | 03315-1025X5 | Acero inoxidable | 2,5 | 5 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.36 € | | 03315-1025X6 | Acero inoxidable | 2,5 | 6 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.45 € | | 03315-1025X8 | Acero inoxidable | 2,5 | 8 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.48 € | | 03315-1025X10 | Acero inoxidable | 2,5 | 10 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.48 € | | 03315-1025X12 | Acero inoxidable | 2,5 | 12 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.49 € | | 03315-1025X14 | Acero inoxidable | 2,5 | 14 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.49 € | | 03315-1025X16 | Acero inoxidable | 2,5 | 16 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.52 € | | 03315-1025X18 | Acero inoxidable | 2,5 | 18 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.52 € | | 03315-1025X20 | Acero inoxidable | 2,5 | 20 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.53 € | | 03315-1025X22 | Acero inoxidable | 2,5 | 22 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.64 € | | 03315-1025X24 | Acero inoxidable | 2,5 | 24 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.67 € | | 03315-1025X26 | Acero inoxidable | 2,5 | 26 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.69 € | | 03315-1025X28 | Acero inoxidable | 2,5 | 28 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.92 € | | 03315-1025X30 | Acero inoxidable | 2,5 | 30 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 0,5 | - | | | 0.94 € | | 03315-1030X5 | Acero inoxidable | 3 | 5 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.37 € | | 03315-1030X6 | Acero inoxidable | 3 | 6 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.38 € | | 03315-1030X8 | Acero inoxidable | 3 | 8 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.41 € | | 03315-1030X10 | Acero inoxidable | 3 | 10 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.44 € | | 03315-1030X12 | Acero inoxidable | 3 | 12 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.45 € | | 03315-1030X14 | Acero inoxidable | 3 | 14 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.46 € | | 03315-1030X16 | Acero inoxidable | 3 | 16 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.47 € | | 03315-1030X18 | Acero inoxidable | 3 | 18 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.48 € | | 03315-1030X20 | Acero inoxidable | 3 | 20 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.48 € | | 03315-1030X22 | Acero inoxidable | 3 | 22 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.49 € | | 03315-1030X24 | Acero inoxidable | 3 | 24 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.56 € | | 03315-1030X26 | Acero inoxidable | 3 | 26 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.58 € | | 03315-1030X28 | Acero inoxidable | 3 | 28 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.60 € | | 03315-1030X30 | Acero inoxidable | 3 | 30 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.60 € | | 03315-1030X32 | Acero inoxidable | 3 | 32 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.97 € | | 03315-1030X36 | Acero inoxidable | 3 | 36 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.63 € | | 03315-1030X40 | Acero inoxidable | 3 | 40 | 3,5 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | - | | | 0.70 € | | 03315-1035X6 | Acero inoxidable | 3,5 | 6 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 0.89 € | | 03315-1035X10 | Acero inoxidable | 3,5 | 10 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 0.92 € | | 03315-1035X12 | Acero inoxidable | 3,5 | 12 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 0.94 € | | 03315-1035X14 | Acero inoxidable | 3,5 | 14 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.01 € | | 03315-1035X16 | Acero inoxidable | 3,5 | 16 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.01 € | | 03315-1035X18 | Acero inoxidable | 3,5 | 18 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.02 € | | 03315-1035X22 | Acero inoxidable | 3,5 | 22 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.06 € | | 03315-1035X24 | Acero inoxidable | 3,5 | 24 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.09 € | | 03315-1035X26 | Acero inoxidable | 3,5 | 26 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.21 € | | 03315-1035X28 | Acero inoxidable | 3,5 | 28 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.25 € | | 03315-1035X30 | Acero inoxidable | 3,5 | 30 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.29 € | | 03315-1035X32 | Acero inoxidable | 3,5 | 32 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.33 € | | 03315-1035X36 | Acero inoxidable | 3,5 | 36 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.39 € | | 03315-1035X40 | Acero inoxidable | 3,5 | 40 | 4 | 2,3 | 0,6 | 0,75 | - | | | 1.50 € | | 03315-1040X6 | Acero inoxidable | 4 | 6 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.69 € | | 03315-1040X8 | Acero inoxidable | 4 | 8 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.70 € | | 03315-1040X10 | Acero inoxidable | 4 | 10 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.72 € | | 03315-1040X12 | Acero inoxidable | 4 | 12 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.75 € | | 03315-1040X14 | Acero inoxidable | 4 | 14 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.77 € | | 03315-1040X16 | Acero inoxidable | 4 | 16 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.78 € | | 03315-1040X18 | Acero inoxidable | 4 | 18 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.78 € | | 03315-1040X20 | Acero inoxidable | 4 | 20 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.81 € | | 03315-1040X22 | Acero inoxidable | 4 | 22 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.86 € | | 03315-1040X24 | Acero inoxidable | 4 | 24 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.91 € | | 03315-1040X26 | Acero inoxidable | 4 | 26 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.93 € | | 03315-1040X28 | Acero inoxidable | 4 | 28 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.94 € | | 03315-1040X30 | Acero inoxidable | 4 | 30 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.95 € | | 03315-1040X32 | Acero inoxidable | 4 | 32 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 0.97 € | | 03315-1040X36 | Acero inoxidable | 4 | 36 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1.01 € | | 03315-1040X40 | Acero inoxidable | 4 | 40 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1.09 € | | 03315-1040X45 | Acero inoxidable | 4 | 45 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1.10 € | | 03315-1040X50 | Acero inoxidable | 4 | 50 | 4,6 | 2,8 | 0,65 | 0,8 | - | | | 1.21 € | | 03315-1050X6 | Acero inoxidable | 5 | 6 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0.82 € | | 03315-1050X8 | Acero inoxidable | 5 | 8 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0.85 € | | 03315-1050X10 | Acero inoxidable | 5 | 10 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0.85 € | | 03315-1050X12 | Acero inoxidable | 5 | 12 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0.86 € | | 03315-1050X14 | Acero inoxidable | 5 | 14 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0.90 € | | 03315-1050X16 | Acero inoxidable | 5 | 16 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0.91 € | | 03315-1050X18 | Acero inoxidable | 5 | 18 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0.92 € | | 03315-1050X20 | Acero inoxidable | 5 | 20 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 0.97 € | | 03315-1050X22 | Acero inoxidable | 5 | 22 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.00 € | | 03315-1050X24 | Acero inoxidable | 5 | 24 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.01 € | | 03315-1050X26 | Acero inoxidable | 5 | 26 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.07 € | | 03315-1050X28 | Acero inoxidable | 5 | 28 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.07 € | | 03315-1050X30 | Acero inoxidable | 5 | 30 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.08 € | | 03315-1050X32 | Acero inoxidable | 5 | 32 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.09 € | | 03315-1050X36 | Acero inoxidable | 5 | 36 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.21 € | | 03315-1050X40 | Acero inoxidable | 5 | 40 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.24 € | | 03315-1050X45 | Acero inoxidable | 5 | 45 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.44 € | | 03315-1050X50 | Acero inoxidable | 5 | 50 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.61 € | | 03315-1050X60 | Acero inoxidable | 5 | 60 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 1.79 € | | 03315-1050X70 | Acero inoxidable | 5 | 70 | 5,6 | 3,4 | 0,9 | 1 | - | | | 2.00 € | | 03315-1060X10 | Acero inoxidable | 6 | 10 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.00 € | | 03315-1060X12 | Acero inoxidable | 6 | 12 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.06 € | | 03315-1060X14 | Acero inoxidable | 6 | 14 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.12 € | | 03315-1060X16 | Acero inoxidable | 6 | 16 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.21 € | | 03315-1060X18 | Acero inoxidable | 6 | 18 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.24 € | | 03315-1060X20 | Acero inoxidable | 6 | 20 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.39 € | | 03315-1060X22 | Acero inoxidable | 6 | 22 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.59 € | | 03315-1060X24 | Acero inoxidable | 6 | 24 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.59 € | | 03315-1060X26 | Acero inoxidable | 6 | 26 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.59 € | | 03315-1060X28 | Acero inoxidable | 6 | 28 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.62 € | | 03315-1060X30 | Acero inoxidable | 6 | 30 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.73 € | | 03315-1060X32 | Acero inoxidable | 6 | 32 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.76 € | | 03315-1060X36 | Acero inoxidable | 6 | 36 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.84 € | | 03315-1060X40 | Acero inoxidable | 6 | 40 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.89 € | | 03315-1060X45 | Acero inoxidable | 6 | 45 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 1.97 € | | 03315-1060X50 | Acero inoxidable | 6 | 50 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 2.09 € | | 03315-1060X60 | Acero inoxidable | 6 | 60 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 2.39 € | | 03315-1060X70 | Acero inoxidable | 6 | 70 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 2.59 € | | 03315-1060X80 | Acero inoxidable | 6 | 80 | 6,7 | 4 | 1,2 | 1,2 | - | | | 3.29 € | | 03315-1080X10 | Acero inoxidable | 8 | 10 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 1.46 € | | 03315-1080X12 | Acero inoxidable | 8 | 12 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 1.91 € | | 03315-1080X14 | Acero inoxidable | 8 | 14 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2.10 € | | 03315-1080X16 | Acero inoxidable | 8 | 16 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2.22 € | | 03315-1080X18 | Acero inoxidable | 8 | 18 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2.35 € | | 03315-1080X20 | Acero inoxidable | 8 | 20 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2.40 € | | 03315-1080X22 | Acero inoxidable | 8 | 22 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2.45 € | | 03315-1080X24 | Acero inoxidable | 8 | 24 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2.73 € | | 03315-1080X26 | Acero inoxidable | 8 | 26 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2.83 € | | 03315-1080X28 | Acero inoxidable | 8 | 28 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 2.93 € | | 03315-1080X30 | Acero inoxidable | 8 | 30 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 3.01 € | | 03315-1080X32 | Acero inoxidable | 8 | 32 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 3.13 € | | 03315-1080X36 | Acero inoxidable | 8 | 36 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 3.32 € | | 03315-1080X40 | Acero inoxidable | 8 | 40 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 3.91 € | | 03315-1080X45 | Acero inoxidable | 8 | 45 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 4.24 € | | 03315-1080X50 | Acero inoxidable | 8 | 50 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 4.39 € | | 03315-1080X60 | Acero inoxidable | 8 | 60 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 5.03 € | | 03315-1080X70 | Acero inoxidable | 8 | 70 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 5.78 € | | 03315-1080X80 | Acero inoxidable | 8 | 80 | 8,8 | 5,5 | 2 | 1,5 | - | | | 6.14 € | | 03315-1100X10 | Acero inoxidable | 10 | 10 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 6.70 € | | 03315-1100X12 | Acero inoxidable | 10 | 12 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 3.75 € | | 03315-1100X14 | Acero inoxidable | 10 | 14 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 3.60 € | | 03315-1100X16 | Acero inoxidable | 10 | 16 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4.01 € | | 03315-1100X18 | Acero inoxidable | 10 | 18 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4.35 € | | 03315-1100X20 | Acero inoxidable | 10 | 20 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4.51 € | | 03315-1100X22 | Acero inoxidable | 10 | 22 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4.61 € | | 03315-1100X24 | Acero inoxidable | 10 | 24 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4.67 € | | 03315-1100X28 | Acero inoxidable | 10 | 28 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 4.88 € | | 03315-1100X30 | Acero inoxidable | 10 | 30 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5.04 € | | 03315-1100X32 | Acero inoxidable | 10 | 32 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5.12 € | | 03315-1100X36 | Acero inoxidable | 10 | 36 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5.19 € | | 03315-1100X40 | Acero inoxidable | 10 | 40 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 5.39 € | | 03315-1100X45 | Acero inoxidable | 10 | 45 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 6.31 € | | 03315-1100X50 | Acero inoxidable | 10 | 50 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 6.39 € | | 03315-1100X60 | Acero inoxidable | 10 | 60 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 7.06 € | | 03315-1100X70 | Acero inoxidable | 10 | 70 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 7.84 € | | 03315-1100X80 | Acero inoxidable | 10 | 80 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 8.52 € | | 03315-1100X90 | Acero inoxidable | 10 | 90 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 9.10 € | | 03315-1100X100 | Acero inoxidable | 10 | 100 | 10,8 | 6,5 | 2 | 2 | - | | | 10.50 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|