|
|
03157_AMandriles de sujeción con sujeción lateral, forma A para centros... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero de construcción. Tornillo tensor de acero para temple y revenido.Versión:Carcasa bruñida. Tornillo tensor tratado en caliente a 10.9, endurecido y recubierto con PTFE.Indicación:Gracias a la sujeción lateral, el mandril de sujeción es especialmente adecuado para el reprocesamiento de piezas de tornos y fresadoras con agujero ciego. Mediante giro o fresado, el diámetro D se puede adaptar al diámetro de la pieza de trabajo que se vaya a sujetar.
El movimiento de sujeción se realiza manualmente con una llave con macho hexagonal.
* D mín. = diámetro mínimo admisible sobre el que se puede girar o fresar “D”.Montaje:Distender el mandril de sujeción aprox. 0,1 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se podrá girar o fresar entonces sobre el diámetro requerido. Para el procesamiento, se suministra un anillo de bloqueo. En caso necesario, la brida se puede centrar en un agujero de referencia o con pasadores de ajuste. La forma A se suministra con 6 tornillos de fijación.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | D mín. | D1 | D3 Para tornillo avellanado ISO 10642 | D4 | H | H1 | H2 | SW | Par de apriete máx. Nm | Fuerza de sujeción máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03157-118029 | A | 28,7 | 17,8 | 50 | M4 | 39,4 | 41,3 | 22,4 | 17,5 | 6 | 66 | 20 | | | 228.19 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|