norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base: EN AC-51400.
Cuñas de sujeción: acero templado y revenido.
Versión:Cuerpo base: color natural anodizado.
Cuñas de sujeción: bruñido.
Indicación:Con el tornillo de sujeción lateral, se acciona el dispositivo de sujeción de forma y la pieza de trabajo se sujeta por su circunferencia.
La estructura compacta y sencilla permite sujetar 2 piezas de trabajo.
El recorrido de sujeción es de 0,5 mm máx.
Para trabajar el contorno, la pinza de sujeción debe tensarse previamente.
Para ello, se requiere el anillo de sujeción que viene incluido.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03163 Dispositivos de sujeción de forma angular 296 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de forma angular
Dispositivos de sujeción de forma angular

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1STFuerza
de sujeción
N
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
03163-3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 0,00 €
03163-3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 0,00 €
03163-5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 0,00 €
03163-5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 0,00 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
España
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40