norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 56 +2 ).Indicación:Los pernos de alojamiento se pueden retirar fácilmente con un extractor.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03105_A Perno de alojamiento extraíble, forma A 115 kB

Planos

Perno de alojamiento extraíble, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3LL4CADAcc.PrecioPedir
03105-08A8M3253 0,00 €
03105-10A10M3303 0,00 €
03105-12A12M5344 0,00 €
03105-16A16M5424 0,00 €
03105-20A20M5475 0,00 €
03105-25A25M5495 0,00 €

Otros artículos de esta categoría