norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido (HRC 55-60).Indicación:Los pernos de alojamiento se pueden retirar fácilmente con un extractor.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03106_B Pernos de alojamiento extraíbles, forma B 152 kB

Planos

Pernos de alojamiento extraíbles, forma B

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaFormaDD1D3L1L2L4CADAcc.PrecioPedir
03106-10B107M311113 13.40 €
03106-12B128M513124 15.12 €
03106-16B1612M518144,5 17.60 €
03106-20B2014M522155 20.24 €
03106-22B2216M522175 22.68 €
03106-25B2518M525175 26.66 €